Schwenkrahmen, klein für TS, VX SE, 600 mm und 800 mm breite Schränke

Artikel-Nummer: SR 2377.120

Ausbau für TS, 600 mm und 800 mm breite Schränke, 3 - 18 HE, zur Montage von 482,6 mm (19")-Einbaukomponenten.

Artikel-Nummer:
SR 2377.120
Produktbeschreibung
Zur Montage von 482,6 mm (19")-Einbaukomponenten.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Vorreiber mit Doppelbart-Verschluss-Einsatz
Material zur Befestigung am Einbausatz
Montagehinweis
Je nach Ausbausituation werden PS Montage-Chassis 23 x 73 mm benötigt
Hinweis
Für weitere Ausbaumöglichkeiten siehe "Technik im Detail"
Passend für
Gehäusetyp: TS
VX SE
Breite: = 600 mm
= 800 mm
Höheneinheiten
12 HE
Passend für Gehäusetyp
TS
VX SE
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
3,8 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177214996
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
SR Schwenkrahmen, klein, für TS, VX SE, für B: 600/800 mm, 12 HE