Winkeleisenschellen für Kabelabfangschienen

Artikel-Nummer: SZ 2353.000

Zur Befestigung der Kabel an den Kabelabfangschienen.

Artikel-Nummer:
SZ 2353.000
Produktbeschreibung
Zur Befestigung der Kabel an den Kabelabfangschienen.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Kunststoff-Gegenwanne
Min. Kabeldurchmesser
18 mm
Max. Kabeldurchmesser
22 mm
Verpackungseinheit
25 Stück
Nettogewicht
1,25 kg
Bruttogewicht
1,3 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
5,1 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
73182900
EAN
4028177021914
ETIM 9
EC000454
ETIM 8
EC000454
ECLASS 8.0
23140202
Produktbeschreibung
SZ Winkeleisenschelle, für Kabelabfangschienen, für Kabel ø 18-22 mm
Dokumentationen
Einlegezettel