Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 30.01.2020
Der angegebene Nachfolgeartikel ist passend für die Schranksysteme KX Klemmenkästen, KX Bus-Gehäuse, HD Klemmenkästen, Ex-Klemmenkästen:
1576800
Montageplatte für KL
Artikel-Nummer: KL 1576.700
Montageplatten für die Bestückung auch außerhalb des Gehäuses.
- Artikel-Nummer:
- KL 1576.700
- Produktbeschreibung
- Für die Bestückung auch außerhalb des Gehäuses. Befestigungsschrauben im Zubehör des Gehäuses.
- Material
- Stahlblech, 2,0 mm
- Oberfläche
- Verzinkt
- Passend für
- Gehäusetyp: KL
Breite: = 400 mm
Höhe: = 150 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0,95 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177010499
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Produktbeschreibung
- KL Montageplatte, für KL und KL-HD, BH: 400x150 mm