Montageplatte für Klemmenkasten KX, Bus-Gehäuse KX, Klemmkasten HD, Ex-Gehäuse

Artikel-Nummer: KX 1570.810

Für die Bestückung auch außerhalb des Gehäuses. Befestigungsschrauben im Zubehör des Gehäuses.

Artikel-Nummer:
KX 1570.810
Produktbeschreibung
Für die Bestückung auch außerhalb des Gehäuses. Befestigungsschrauben im Zubehör des Gehäuses.
Material
Stahlblech, 2 mm
Oberfläche
Verzinkt
Passend für
Gehäusetyp: Klemmenkasten KX
Bus-Gehäuse KX
Klemmenkasten HD
Breite: = 800 mm
Höhe: = 300 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
3,48 kg
Bruttogewicht
3,48 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177938038
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Produktbeschreibung
KX Montageplatte, für Klemmenkästen KX und Bus-Gehäuse KX, für BH: 800x300 mm
Datenblätter
Technik im Detail