- Artikel-Nummer:
- KX 1505.000
- Produktbeschreibung
- Das Kleingehäuse KX, Klemmenkasten KX, ohne Flansch ermöglicht einen flexiblen Innenausbau bei hoher Schutzart.
- Material
- Gehäuse: Stahlblech
Deckel: Stahlblech, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
- Oberfläche
- Gehäuse und Deckel: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Gehäuse mit Deckel
Mini-Vorreiberverschluss
- Schutzart NEMA
- NEMA 1, 3R, 4, 12
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 66
- Type rating nach UL 50E
- Type 1, 3R, 4, 12
- IK-Code
- IK08
- Abmessung
- Breite: 500 mm
Höhe: 200 mm
Tiefe: 120 mm
- Materialstärke Deckel
- 1,25 mm
- Materialstärke Gehäuse
- 1,25 mm
- Grundmaterial
- Stahlblech
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 4,18 kg
- Zolltarifnummer
- 84879090
- EAN
- 4028177816190
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeschreibung
-
KX Klemmenkasten, BHT: 500x200x120 mm, Stahlblech, ohne Montageplatte, mit Deckel, ohne Flanschplatte