ENERGIEERZEUGUNG FÜR DIE ALL ELECTRIC SOCIETY

Electrify your System

Profitieren Sie von der Energiewende. Stellen Sie sich zukunftssicher auf.

Electrify your System

Lösungen für die Energieerzeugung

Der Aus- und Umbau der Energieerzeugung wird in den nächsten Jahren erhebliche Kraftanstrengungen fordern. Der Weg von Kohle, Gas und Öl hin zu Strom aus regenerativen Quellen führt zu einem rasanten Ausbau vieler dezentraler Erzeugungsanlagen. Der reibungslose Betrieb ist systemrelevant, denn die dauerhafte Stromversorgung muss sichergestellt sein.

Eine Studie* aus Norwegen zeigt, dass der Anteil der erneuerbaren Energien bis 2050 auf 83% der Stromerzeugung ansteigen wird. Das bedeutet konkret, dass PV-Anlagen um das 20-Fache und Windkraftanlagen um das 10-Fache wachsen.

Energy & Power Solutions von Rittal

Um die Abkehr von fossilen Energieträgern effizient zu gestalten, bietet Ihnen Rittal leistungsfähige und kostenoptimierte Systemlösungen für erneuerbare Energien. Standardisierte Komponenten in Modulbauweise erleichtern Ihnen die Planung und den Aufbau der Anlage. Das Portfolio umfasst

  • Schaltschränke
  • Stromverteilung
  • Klimalösungen
  • Automatisierungslösungen für den Steuerungs- und Schaltanlagenbau
  • Service

Ihre Vorteile auf einen Blick:

  • einfache Planung und schneller Aufbau dank Basislösungen im Baukastensystem – Sie starten nicht bei null, sondern profitieren von vorgedachten Lösungen
  • ausfallsicherer, langjähriger Betrieb durch wartungsarme Lösungen und hohe Schutzeigenschaften – ideal auch bei anspruchsvollen Standortbedingungen
  • globale Einsatzmöglichkeiten durch Einhaltung internationaler Normen und weltweiten Service
  • alles aus einer Hand – von einem kompetenten Partner mit langjährigen Erfahrungen und bewährten Lösungen

* „Energy Transition Outlook 2022“ des norwegischen Unternehmens DNV

Typische Lösungen für die Energieerzeugung

Industry Standard Projects

AC-Verteiler für Photovoltaikprojekte

Vorkonfigurierte Lösung für den Aufbau von AC-Verteilern, als Absicherung zwischen Wechselrichter und Netzanschluss.

Kompakt-Schaltschränke

Kunststoff-Schaltschrank AX

AX Kunststoff-Gehäuse, wahlweise mit oder ohne Sichtscheibe, sind optimal geeignet für Anwendungen im Outdoor-Bereich. Zahlreiche Befestigungsdome im Gehäuse bieten einen individuellen Innenausbau im 25 mm Maßraster mit z. B....

Schaltschränke

Outdoor-Gehäuse

Outdoor-Gehäuse sind ideal geeignet für den Einsatz in Außenumgebungen. Als Serienprodukte bietet Rittal CS Wandgehäuse und CS New Basicgehäuse ab Lager verfügbar an. CS Toptec Gehäuse sind die perfekte...

Klimatisierung

Outdoor-Klimatisierung

Funktion und Sicherheit – bei jedem Wetter. Unsere Outdoor-Klimatisierungslösungen sind ideal geeignet für den Einsatz im Außenbereich. Neben den besonders energieeffizienten Kühlgeräten, können z. B. auch...

VX IT

Netzwerk-/Serverschrank VX IT mit Sichttür, IP 55, mit 19"-Profilschienen standard

VX IT Netzwerk-/Serverschrank, geschlossen, für direkte schrankbezogene Klimatisierung. 19"-Innenausbau mit 19"-Profilschienen in der Ausführung standard in verschiedenen Abmessungsvarianten und Schutzart bis IP 55 verfügbar.

Stromverteilung

VX25 Ri4Power

Eine sichere bauartgeprüfte Niederspannungsschaltanlage für Maschinen, Anlagen und Energieverteilung.

Success Stories.

H&W Control GmbH

Mit Wasserkraft voraus

Für eine Anlage am höchsten Berg Panamas, dem Volcán Barú, setzte H&W Control auf Schaltschränke von Rittal. Fünf Felder – drei für das Energiemanagement mit dem Sammelschienensystem RiLine 1600 A und zwei Felder für die Steuerung der Anlage – wurden...