Přípojnicové systémy Systémy přípojnic RiLine Až do 1600 A, rozteč 60 mm, 3-pólové a 4-pólové, celoplošná ochrana proti nebezpečnému dotyku, pro všechny světové trhy. Systémy přípojnic RiLine Systém plochých měděných přípojnic Podrobnější informace Systémy přípojnic RiLine Přípojnicové systémy PLS Podrobnější informace Systémy přípojnic RiLine Ochrana před nebezpečným dotykem Úplné zapouzdření pro přípojnicové systémy RiLine. Podrobnější informace Systémy přípojnic RiLine Připojovací adaptéry Jmenovitý proud do 63 A / 125 A / 250 A / 800 A / 1600 A, 3-pólové a 4-pólové, vývod vodičů nahoře/dole. Podrobnější informace Systémy přípojnic RiLine OM adaptéry/nosiče Externí montáž přístroje na nosný rám, snadná fixace nosného rámu na adaptérové šasi pro běžně prodávané spínací... Podrobnější informace Systémy přípojnic RiLine Příslušenství pro OM adaptéry/nosiče Podrobnější informace Systémy přípojnic RiLine CB přístrojové adaptéry Pro snadnou a rychlou možná běžně prodávaných výkonových spínačů, rozšířené možnosti upevnění díky koncepci... Podrobnější informace Systémy přípojnic RiLine Přístrojové adaptéry CB - příslušenství Podrobnější informace