- 商品编号:
- CS 9781.868
- 型式
- null
- 材料
- 箱体框架:不锈钢 1.4301 (AISI 304)
平板件和底座隔板:铝镁合金
防雨顶盖:铝
- 表面
- 粉末涂层
抗紫外线纯聚酯
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 可并柜的双层户外箱体
机柜框架,顶部框架和底部框架带有 25 mm 系统孔且垂直型材有 2 个固定平面
前门带有门制动器、转动手柄和半圆形锁、安全锁 BJ20027
门铰链在右边,可换到左边
后壁
防雨顶盖
底座带有旋紧的封盖板和前后旋紧的护板
- 尺寸
- 宽度: 800 mm
高度: 1,600 mm
深度: 800 mm
- 尺寸
- 总高度: 1,745 mm
防雨顶盖高度: 45 mm
底座高度: 100 mm
- 门数
- 1
- 锁
- 锁具规格: 四点式锁具系统
锁具数量: 1
锁芯: BJ20027
- 封盖板
- 尺寸: 2
数量: 2
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 55
- 防护等级 NEMA
- NEMA 3R
- NEMA 12
- IK 编码
- IK10
- 说明
- 所有扁型部件均双层并接地(外壁板在内壁板上)
- 如要组装单个机柜,需可并柜的 CS Toptec 侧板
- 包装单元
- 1 件
- EAN
- 4028177986114
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 产品描述
-
CS Toptec,可并柜,宽 x 高 x 深:800 x 1600 x 800 mm