组合安装轨 19"/ETSI 用于多功能箱体

商品编号: SZ 9751.600

用于多功能箱体的内部安装。

商品编号:
SZ 9751.600
材料
1.4016 不锈钢 (AISI 430)
供货范围

包括安装固定件
尺寸
高度: 22 U
适用于
箱体类型: MFG 8
MFG 12
MFG 18
包装单元
2 件
重量/包装
1.42 kg
税率号
73269098
EAN
4028177980877
产品描述
SZ 组合式导轨 19"/ETSI,用于多功能箱体 MFG 8、MFG 12、MFG 18