- 商品编号:
- SV 9677.865
- 产品描述
- 紧凑型结构,无需改变安装深度,通过机械方式集成在安装组件(中心距 185 mm)上,从而节省空间。
- 材料
- 聚酰胺
- 用于结构尺寸
- 1 - 3
- 与型号相匹配
- 9677.100
- 9677.110
- 9677.115
- 9677.200
- 9677.210
- 9677.215
- 9677.300
- 9677.310
- 9677.315
- 9677.340
- 9677.770
- 9677.780
- 9677.900
- 额定功率
- 2.5 VA
- 接线方式
- 框型接线柱
- Insuslation material (class)
- H
- Primary current
- 250 A
- Secondary current
- 5 A
- Accuracy Class
- 1
- Test specification
- IEC 60 044-1
- EN 60715
- DIN VDE 0414
- DIN 42 600-2
- 用于圆形导线的连接
- 2.5 ‐ 4 mm²
- 额定频率
- 50 ‐ 60 Hz
- 适用于
- 9,677.1
9,677.11
9,677.115
9,677.2
9,677.21
9,677.215
9,677.3
9,677.31
9,677.315
9,677.34
9,677.77
9,677.78
9,677.9
- 包装单元
- 1 件
- 税率号
- 85044085
- EAN
- 4028177971554
- ETIM 7.0
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- 产品描述
-
SV 电流互感器 250 A/5 A,用于 1-3 规格的 NH 条形熔断器负荷开关 (SV 9677.XXX)