本产品已停止供应于: 2021年1月30日
- 商品编号:
- SV 9673.004
- 产品描述
- 用于将空气断路器 (ACB) 安装到功能隔室中。
- 材料
- 钢板,2.5 mm
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括安装固定件
- 长度
- 351 mm
- 安装操作说明
- 安装时每个功能隔室隔板和功率开关支承轨道各需要 2 个安装角支架。
- 尺寸
- 长度: 351 mm
- 适用于
- 宽度: = 400 mm
- 包装单元
- 2 件
- 重量/包装
- 2.2 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177578319
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 产品描述
- 用于400W机柜断路器支撑架