接线栓 用于 Maxi-PLS

商品编号: SV 9640.380

连接带电缆终端插头的电缆。

商品编号:
SV 9640.380
产品描述
连接带电缆终端插头的电缆。
材料
接线栓:钢,镀锌
滑动块:铜合金
供货范围
接线栓
滑动块
包括安装固定件
适合于母线
Maxi-PLS 45 S/45
尺寸
螺纹: M16
螺纹长度: 30 mm
包装单元
3 件
重量/包装
0.312 kg
税率号
74198090
EAN
4028177238718
ETIM 7.0
EC002498
ECLASS 8.0
27379201
产品描述
SV MAXI-PLS 接线栓 M16
认证
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明
符合性声明 UK