- 商品编号:
- SV 9635.200
- 作用方式
- 用于底板供电
- 材料
- 聚酰胺
防火性能根据 UL 94
- 颜色
- RAL 7035
- 说明
- 给出的技术数据可能与 UL 应用有所偏差
- 关于订货编号的说明
- 使用电缆芯线套管的细芯线圆导线 16 mm² 时建议使用如下卷曲钳:威图 4054.004, Weidmüller PZ 16, Phoenix Contact Crimpfox 25R
- 额定电流 最大
- 63 A
- 额定工作电压
- 600 V (直流), 3~
- 690 V (交流), 3~
- 极数
- 3 极
- 导线出线
- 上/下
- UL 电气额定值
- 额定电流 (UL): 48 A
Rated operating voltage (max.) UL: 600 V 交流
- 接线方式
- 拉式弹簧端子
- 圆导线连接,细线无电缆芯线套管
- 1.5 ‐ 16 mm²
- 圆导线连接,细线带电缆芯线套管
- 1.5 ‐ 16 mm²
- 圆导线连接,多芯
- 1.5 ‐ 16 mm²
- 圆导线连接,单芯
- 1.5 ‐ 10 mm²
- 用于圆形导线的连接
- AWG 6 - 16
- 尺寸
- 宽度: 22.5 mm
高度: 160 mm
深度: 115.5 mm
- 包装单元
- 4 件
- 重量/包装
- 0.788 kg
- 铜成分(kg/件)
- 0.023
- 税率号
- 85369010
- EAN
- 4028177817395
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- 产品描述
-
连接适配器 63 A,690 V (AC),600 V (DC),3 针,上/下电缆出口,1.5-16 mm² 圆导线连接 (RiLine Compact)