- 商品编号:
- SV 9342.870
- 型式
- TS 45D-V
- 产品描述
- 用于固定在适配器组件架和支承框架上。
- 材料
- 聚酰胺
- 颜色
- RAL 9005
- 供货范围
- 固定螺钉
- 说明
- 与 OM 适配器/支架相关联的 UL 许可证
- TS xxD-V 支承轨,适用于非卡装形式,安装在支撑型材上
- 尺寸
- 宽度: 45 mm
- 包装单元
- 5 件
- 重量/包装
- 0.06 kg
- 税率号
- 39269097
- EAN
- 4028177503922
- ETIM 7.0
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27141143
- 产品描述
- 支撑导轨 TS45B-V 35x10mm 每包5个