CB 元件适配器 4 极

商品编号: SV 9342.514

商品编号:
SV 9342.514
材料
聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0
颜色
RAL 7035
供货范围
接线端子盖板
滑动块
接线方式
框型接线柱
额定电流 最大
160 A
额定工作电压
690 V, 4~
UL 电气值 (SCCR)
65 kA - 480 V,断路器,最大 125A,DIVQ/7
导线出线
下面
用于母线系统,中心距离为...
60 mm
说明
导线出线:开关出线端或作为开关设备的出线导线
给出的技术数据可能与 UL 应用有所偏差
极数
4 极
尺寸
宽度: 120 mm
高度: 277 mm
用于圆形导线的连接
35 ‐ 120 mm²
用于叠层铜母线的接线区(宽 x 高)
18.5 x 15.5 mm
适合于母线
高度: 5, 10 mm
适用于制造商(类型)
ABB (T1, T2, XT1, XT2)
Eaton (NZM1-4/125 A, BZM E1-4/100 A)
Schneider Electric (NSC100)
Schrack (MC1)
Siemens (3VA10, 3VA11)
包装单元
1 件
重量/包装
1.4 kg
铜成分(kg/件)
0.258
税率号
85369095
Custom Tariff Number China (deviation to global nr)
Differing customs tariff number for China: 85380000
EAN
4028177551763
ETIM 7.0
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
产品描述
配电用 RILINE 总线 SYS 120X277MM 底部
认证
ABS
C-UL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明
符合性声明 UK