- 商品编号:
- SV 9340.950
- 材料
- 聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0
- 颜色
- 主体架:RAL 7035
熔丝插销:RAL 7001
- 供货范围
- 包括用于保险丝 D 01 和 10 x 38 mm 的止降弹簧
- 说明
- 使用细或最细的导线时请用电缆芯线套管
- 用于母线系统,中心距离为...
- 60 mm
- 接线方式
- 框型接线柱
- Fuse inserts
- D 01(带有异径止动弹簧)
- D 02(带有 Neozed 适配器套筒)
- 10 x 38 (带有异径止动弹簧)
- Fuse inserts footnote
- 安装 D 01- 和 10 x 38 mm 保险器时需要使用缩小固定弹簧。安装 D 01 保险器时可选配用于 D 02 底座的套筒定位器。
- 最大额定工作电流
- 63 A
- 说明
- 用于使用 DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3) 标准的保险器熔丝
- 借助于闪烁报警器和工作状态指示器的集成式可视熔丝监控装置及最粗 6 mm² 电缆导线
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- 尺寸
- 宽度: 27 mm
高度: 226 mm
- 用于圆形导线的连接
- 1.5 ‐ 25 mm²
- 适合于母线
- 高度: 5, 10 mm
- 信号灯的电压范围
- 100 ‐ 400 V
- 额定工作电压
- 400 V, 3~
- 极数
- 3 极
- 包装单元
- 3 件
- 重量/包装
- 1.161 kg
- 铜成分(kg/件)
- 0.066
- 税率号
- 85369095
- EAN
- 4028177603400
- ETIM 7.0
- EC001046
- ECLASS 8.0
- 27371402
- 产品描述
-
母线式安装的熔丝座 63A(3级)