- 商品编号:
- SV 9340.260
- 产品描述
- 用于安装外部供电的开关装置。
- 材料
- 聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0 - 颜色
- 主体架:RAL 7035
- 用于母线系统,中心距离为...
- 60 mm
- 极数
- 3 极
- PinBlock
- 是
- 尺寸
- 宽度: 45 mm
高度: 208 mm - 适合于母线
- 高度: 5, 10 mm
- 支承框架(宽 x 高)
- 45 mm x 170 mm
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 0.22 kg
- 税率号
- 85369095
- Custom Tariff Number China (deviation to global nr)
- Differing customs tariff number for China: 85380000
- EAN
- 4028177504363
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- 产品描述
- OM 用于 45x208mm