- 商品编号:
- AX 9207.100
- 型式
- 防爆箱体
- 材料
- 箱体:玻璃纤维增强的不饱和聚合物,表面耐抗性:< 10⁹ Ω
门:玻璃纤维增强型不饱和聚酯,表面电阻:< 10⁹ Ω,四周粘贴硅胶密封圈
安装板:钢板,镀锌
- 颜色
- RAL 9011
- 供货范围
- 箱体
门
安装板
- 尺寸
- 宽度: 500 mm
高度: 500 mm
深度: 300 mm
- 安装板尺寸(宽 x 高)
- 405 mm x 425 mm
- 安装板材料厚度
- 3 mm
- Certificate IEC EX PTB 10.0011U
- 是
- Certificate PTB 03 ATEX 1011U
- 是
- 锁
- 锁具数量: 2
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 65
- Protection category NEMA
- Type 1, 3R, 3RX, 4, 4X, 12
- IK 编码
- IK09
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 14.8 kg
- 税率号
- 94037000
- EAN
- 4028177952119
- ETIM 7.0
- EC002503
- ECLASS 8.0
- 27180502
- 产品描述
-
AX Ex enclosure, WHD: 500x500x300 mm, fibreglass-reinforced unsaturated polyester, with mounting plate, empty enclosure with hinged door