- 商品编号:
- TS 8881.500
- 材料
- 箱体架:钢板,1.5 mm
顶盖:钢板,1.5 mm
门:钢板,2.0 mm
后壁:钢板, 1.5 mm
底板:钢板,1.5 mm
安装板:钢板,3.0 mm - 表面
- 箱体架:浸涂底漆
门、顶盖和后壁:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
安装板和底板:镀锌 - 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 箱体架
门
单门机柜的门铰链在右侧,可以换到左侧
顶板
后壁
4 个运输吊环
锁:3 mm 双齿
底板
安装板
2 个 TS 冲孔轨 18 x 38 mm
深度支撑条,安装在机柜深度方向,2 根 - 尺寸
- 宽度: 800 mm
高度: 1,800 mm
深度: 600 mm - 安装板尺寸(宽 x 高)
- 699 mm x 1,696 mm
- 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 1, 12
- 机型检定符合 UL 50E 认证标准
- 类型 1
- 类型 12
- IK 编码
- IK09
- 门数
- 2
- 2 supportstrips in depth
- 是
- 基本材料
- 钢板
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 125.8 kg
- 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177251083
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 产品描述
- TS 并柜系统,宽高深:800x1800x600 mm,钢板,带安装板,前双门
- 资料
- 其它技术信息
- 说明书
- Load brochure
- Protective conductor brochure
- Safety instructions
- White Paper