- 商品编号:
- VX 8660.400
- 材料
- 钢板
- 供货范围
- 2 个安装套件
包括安装固定件 - 重量/包装
- 0.096 kg
- 包装单元
- 2 件
- 安装可能性
- 用于在垂直于底部护板的内部扩装
- 在旋转 90° 的底座护板中不需要使用安装套件,在该位置可直接使用底座护板自带系统孔。
- 适用于
- 用于 VX 底座系统,钢板
- 税率号
- 83024900
- EAN
- 4028177984776
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 产品描述
- VX 底座安装套件,适用于钢板制底座,适用的底座护板高度:100/200 mm