底座并柜连接片 用于 VX 底座系统,钢板 商品编号: VX 8660.140 如果在运输时要对并联机柜进行额外固定,有必要将侧面底座护板(100 mm 或 200 mm)扭转 90°进行安装。 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 商品编号: VX 8660.140 材料 钢板 表面 镀锌 供货范围 包括螺钉 M8 x 16 mm 说明 每块护板的需求: 2 件 包装单元 20 件 安装可能性 使用并联附件可以为并联柜在运输中提供更好的稳定性 适用于 用于 VX 底座系统,钢板 税率号 73269098 EAN 4028177994751 ETIM 8 EC000721 ETIM 7.0 EC000721 ECLASS 8.0 27182003 产品描述 VX 底座的 VX 底座并柜连接片 资料 其它技术信息 CS CS DE EN ES FR HU IT JA Product presentations CS DE EN FR