- 商品编号:
- VX 8660.100
- 技术数据
- 用于直径最大为 12 mm 的固定螺钉
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 说明
- 可组合 VX、VX IT、VX SE、TX、TS、TS IT、PC、IW、TP 和 VX 底座系统
- 应检查地基的承载能力
- 重量/包装
- 1.39 kg
- 包装单元
- 10 件
- 适用于
- 用于 VX 底座系统,钢板
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177984677
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 产品描述
- VX 底部固定连接片,用于 VX 底座系统,钢板