本产品已停止供应于: 2024年3月31日
本产品由以下替代:
8660008
- 商品编号:
- VX 8640.008
- 产品描述
- 高承重的底座角连接件配备模具成型的机柜自定位件,根据不同的应用情况可选择使用或不使用底座护板。底座角连接件中的大开孔可实现最佳接触螺钉拧紧位置,可通过塑料材质的角盖板和并联盖板进行遮盖。
- 材料
- 底座角连接件:钢板
前/后底座护板:钢板
角盖板和并联盖板:塑料 - 颜色
- RAL 9005
- 供货范围
- 4 个底座角连接件,高 100 mm
4 个角件护盖
1 块并联盖板
2 块前/后底座护板,高 100 mm
包括安装固定件 - 说明
- 将底座护板旋转 90 度安装,用于并联底座加固或内部扩装
- 尺寸
- 高度: 100 mm
- 适用于
- 箱体类型: VX
VX IT
VX SE
TS IT
TX CableNet
宽度: = 1,600 mm - 机型检定符合 UL 50E 认证标准
- 类型 1
- 类型 12
- 重量/包装
- 7.8 kg
- 包装单元
- 2 件
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177958814
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 产品描述
- VX 底座角连接件配备底座护板,前部和后部,高度:100 mm,用于机柜宽度:1600 mm,钢板
- 认证
- UL + C-UL - FTTA