本产品已停止供应于: 2024年3月31日
本产品由以下替代:
8660090
- 商品编号:
- VX 8620.090
- 产品描述
- 通过底座对电气控制柜进行通风。专门用于诸如不使用控制柜底板的电力分配的应用情况中,可因此加大控制柜的空气流量。对控制柜进行通风时,可使用提升顶部的解决方案以及配备通风孔的专用顶板。在高度为 200 mm 的底座中,可选择使用一块或两块护板进行通风。由于底座系统 VX 具有完全对称性,因此可将通风护板用于底座角连接件的前部、后部或侧面。
- 材料
- 钢板
- 颜色
- RAL 9005
- 供货范围
- 包括安装固定件
- 尺寸
- 高度: 100 mm
- 适用于
- 箱体类型: VX
TX CableNet
适用宽度/深度: 600 mm - 机型检定符合 UL 50E 认证标准
- Type 1, 12
- 重量/包装
- 1.3 kg
- 包装单元
- 2 件
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177922433
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 产品描述
- VX 底座护板,通风型,用于机柜宽度/深度:600 mm,钢板
- 认证
- UL + C-UL - FTTA