固定件或间隔垫片 用于 VX 底座系统,钢板

商品编号: VX 8619.470

用于灵活固定 C 型安装角轨或电缆夹钳轨。用于装入 VX 底座或安装在机柜框架型材上。

商品编号:
VX 8619.470
材料
锌铸件
供货范围
2 个安装支架/间隔垫片
包括安装固定件
说明
在 VX SE 中,在机柜框架型材上与 VX 适配器导轨一起使用
适用于
箱体类型: VX
TS
VX SE
重量/包装
0.298 kg
包装单元
2 件
安装可能性
在水平和垂直的 VX 机柜型材上
在用于内部安装平面的冲孔型材上
在TS、VX SE 机柜的垂直型材上通过搭锁锁定螺母 8800.806 或通过用于 VX 兼容的适配轨
在水平的 TS 机柜型材上
在VX SE 机柜的水平型材下方
安装在 VX SE 机柜的水平型材上方,深度方向
在机柜以及带矩形系统孔 12.5 x 11 mm 的安装轨上
底座角连接件,配备底座护板,前部和后部
侧面底座护板上
用于螺纹
M8
适用于
用于 VX 底座系统,钢板
税率号
73269098
EAN
4028177984820
ETIM 8
EC000721
ETIM 7.0
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
产品描述
VX 固定件/间隔垫片
资料
其它技术信息
Info sheet
Product presentations