- 商品编号:
- VX 8418.000
- 材料
- 箱体架:钢板,1.5 mm
顶盖:钢板,1.5 mm
前框架:带有锌压铸端件的铝挤压型材
后门:钢板,2.0 mm
底板:钢板,1.5 mm
适配器型材 19":钢板,2 mm - 表面
- 箱体架:浸涂底漆
顶盖和后门:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
前框架:粉末涂层
底板:镀锌 - 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 箱体架
前框架(右边带铰链,左边通过磁性锁固定)
后门(铰链在右侧,可以转换到左侧)
顶板
底板
适配器型材 19",前部 - 尺寸
- 宽度: 600 mm
高度: 1,600 mm
深度: 800 mm - 适用于组件的安装高度
- 33 U
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 63.2 kg
- PCF/PU (Cradle-to-Gate)
- 155.7 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- EAN
- 4028177920224
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 产品描述
- VX 电子机柜, 宽高深: 600x1600x800 mm, 钢板, 带铰接前框,适配型材 19", 后单门