安装角 用于 19" 安装角轨 商品编号: DK 7696.000 在固定 19" 安装角轨时需要。 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 以电子书格式查看产品 商品编号: DK 7696.000 型式 安装(中间),英制 材料 钢板 表面 镀锌 适用于 宽度: = 600 mm= 1,200 mm 包装单元 2 件 重量/包装 1.636 kg 税率号 83024900 EAN 4028177133501 ETIM 7.0 EC002622 ECLASS 8.0 27189263 产品描述 DK Einbauwinkel, For 482.6 mm (19") mounting angles, For W: 600/1200 mm