电缆束环 商品编号: DK 7111.900 用于在 482.6 mm (19") 安装角轨上进行灵活的、符合系统要求的侧面电缆铺设。 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 以电子书格式查看产品 商品编号: DK 7111.900 产品描述 用于在 482.6 mm (19") 安装角轨上进行灵活的、符合系统要求的侧面电缆铺设。 材料 钢 表面 镀锌 供货范围 包括安装固定件 尺寸 高度: 85 mm深度: 125 mm 包装单元 10 件 重量/包装 1.39 kg 税率号 73269098 EAN 4028177147928 ETIM 7.0 EC000322 ECLASS 8.0 27400604 产品描述 电缆束环 资料 Info sheet CS, DA, DE, EN, ES, FI, FR, HU, ID, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SK, SV, TR, US, VI, ZH