- 商品编号:
- IT 7030.950
- 产品描述
- 用于在网络机柜/服务器机柜内进行彩色的状态显示。如果出现故障,则灯管相应切换到设置的颜色。
- 您的获益
- 通过直接将 RGB LED 灯管连接到 24 V (DC) 电源上,实现独立运行
- 通过集成的磁铁固定装置便捷地进行安装
- 作用方式
- 通过 CMC III 进行控制
- 通过 CMC III I/O 单元的四个继电器接口中的三个进行连接
- 通过处理单元/紧凑型处理器的警报继电器连接,并可变换颜色
- 直接连接到 CMC III 电源
- LED 灯管的三根连接线分别控制红、绿、蓝三原色。如果同时控制两个或三个颜色,还可以生成相应的合成色。通过 CMC III 系统中的任务链接,与传感器的警告或报警进行链接。
- 材料
- 铝
塑料
- 供货范围
- 带有磁性固定装置的 LED 灯管
连接电缆 0.1 m
2.4 米长的延长电缆,带四个预装插头,用于 CMC III I/O 单元
- Ballast
- 大跨距 EVG
- 连接方式
- 通过连接器供电
- 门位置开关
- 通道布线(灯排结构)
- 照明灯泡
- LED 发光二极管显示
- 防护等级
- I (保护接地)
- 灯具安装类型
- 用螺钉固定
- 在直流电下
- 1.1 A
- 尺寸
- 宽度: 18 mm
高度: 1,830 mm
深度: 24.2 mm
- 插座
- D,带保护接地触点(型号 F,CEE 7/4)
- 额定工作电压
- 24 V (直流)
- 插座规格
- D,带保护接地触点(型号 F,CEE 7/4)
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 1.28 kg
- 税率号
- 85311095
- EAN
- 4028177951563
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- 产品描述
-
LED light strip, for activation via the CMC III system, the strip contains the RGB colours: red, green, blue