- 商品编号:
- DK 7030.501
- 产品描述
- 用于自动打开 VX IT 透明门的控制单元,用于自动开门功能 (ADO),带有集成的排气片。设计用于带前门和后门的机柜。适合带 CAN-Bus 的 CMC III 系统。
- 技术数据
- 处理单元的最大数量:16
- 紧凑型处理单元的最大数量:4
- 第 1额定电压:24 V(直流)7030.060,用于门控模块和 VX IT 透明门的自动开门功能 (ADO),冗余至第 2额定电压
- 2.额定电压:24 V(直流)7030.060,用于门控模块和 VX IT 透明门的自动开门功能 (ADO)
- 1 个温度传感器输入端
- 3 个数字输入端:警报器/前门翻板/后门翻板
- 1 个读数器输入端: 数字密码锁/近傍型读卡器,用于现场通风阀的功能测试
- 2 个用于 VX IT 透明门的输出端,用于自动开门功能 (ADO),带集成的排气片,带阻尼器的、集成在门上的磁铁系统
- 2 个 CAN 总线 CMC III:RJ 45 用于 CAN 总线电缆
- 材料
- 塑料
- 颜色
- 前面板:RAL 9005
箱体:RAL 7035
- 供货范围
- 基本系统
温度传感器,包括连接电缆(附件)
安装组件用于在表面固定
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 0.66 kg
- 税率号
- 90330090
- EAN
- 4028177951570
- ETIM 7.0
- EC001770
- ECLASS 8.0
- 27390190
- 产品描述
-
DK CMC III Door Control Module (DCM), control unit for the automatic door opening system, activation of maximum 2 Door Kits and 2 Door Kits Extension for LCP, WHD: 138 x 40 x 132 mm,