本产品已停止供应于: 2024年12月31日
本产品由以下替代:
6748000
- 商品编号:
- TP 6748.600
- 材料
- 箱体:钢板 1.5 mm
门和琴式控制台盖:钢板 2.0 mm,四周带有发泡聚氨酯塑料密封圈
安装板:钢板,3.0 mm - 表面
- 箱体、箱盖和门:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
安装板:镀锌 - 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 箱体后面和侧面封闭
门或双门在前面,配有锁杆
安装板
箱盖后面有铰链, 2 个定位支撑件可以自动锁定解锁左边自动,右边手动
底板 - 尺寸
- 宽度: 800 mm
高度: 975 mm
深度: 400 mm - 安装板尺寸(宽 x 高)
- 730 mm x 900 mm
- 上部深度
- 500 mm
- 下部深度
- 400 mm
- 门数
- 1
- IK 编码
- IK08
- 说明
- Positioning slide VX 5051.172 can be used as a mounting aid for base/plinth system VX in its new design
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 63.7 kg
- 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177959934
- ETIM 8
- EC000784
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- 产品描述
- TP 上部件, 宽 x 高 x 深1/深2:800x975x400/500 mm,钢板
- 资料
- 其它技术信息
- 说明书
- Safety instructions
- 数据页
- 技术细节