- 商品编号:
- CP 6212.540
- 型式
- 用于安装下列装置:
舒适型操作板 自面板宽度 247 mm 和安装深度 152 mm 起
Optipanel 从面板宽度 220 mm 和 安装深度 150 mm起
钢板 自安装深度 135 mm 起
支托臂系统元件的安装:
安装固定件 CP 60/120,用于支托臂连接,直径130 mm, 6206.320, 6212.320
耦合件 CP 60/120/180 用于支托臂连接,直径130 mm, 6206.300, 6212.300, 6218.300
90° 角向接合器 CP 60/120 用于支托臂连接,直径130 mm, CP 6206.380, 6212.380
10° 倾角转接器 CP 60/120 用于支托臂连接,直径130 mm,CP 6206.400
±45° 倾角转接器 CP 60/120 用于支托臂连接,直径130 mm, CP 6206.420
- 您的获益
- 用于将指令控制板方便地挂在支托臂或立柱型底座上。
- 电缆导入空间大
- 材料
- 连接板:铸铝
加强板:钢板,6 mm
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 加强板
密封件
安装固定件
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 1.4 kg
- 税率号
- 76169990
- EAN
- 4028177684232
- ETIM 7.0
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- 产品描述
-
支托臂系统连接件带加强板