- 商品编号:
- CP 6106.500
- 产品描述
- 整套立柱型底座的焊接方式。用于补充引入带有预装插头的电缆。
- 材料
- 钢
- 表面
- 喷漆
- 颜色
- RAL 7035
- Width base plate
- 400 mm
- Height base plate
- 10 mm
- Depth base plate
- 400 mm
- Material thickness pedestal
- 3 mm
- Pedestal tube cross-section depth
- 73 mm
- Pedestal tube cross-section width
- 86 mm
- 承载力(静态)
- 40 kg
- 尺寸
- 高度: 1,095 mm
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 24 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177698468
- ETIM 7.0
- EC002534
- ECLASS 8.0
- 27182604
- 产品描述
- CP箱立柱