压力平衡封闭塞

商品编号: SZ 4000.300

由不锈钢制成的压力平衡封闭塞,带有集成密封隔膜,特别适合用于处在气候多变的环境中(例如安装在室外时)的外壳。

商品编号:
SZ 4000.300
产品描述
特别是当箱体承受不断变化的气候条件时,封闭的箱体内部可因压差而形成冷凝水。内置的密封隔膜在很大程度上阻止这种压差的形成,并因此防止形成冷凝水,还能防止外部湿气侵入。应安装在垂直平面,以避免受到污染。
技术数据
连接螺纹 M12 x 1.5
70 mbar 压差下的空气流量最高为 60 升/小时
材料
不锈钢 1.4305 (AISI 303)
供货范围
包括锁紧螺母
机型检定符合 UL 50E 认证标准
Type 4X
UL Type 13
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
IP 66
IP X8
IP X9
长度
10 mm
包装单元
5 件
重量/包装
0.12 kg
税率号
39269097
EAN
4028177967892
ETIM 7.0
EC002009
ECLASS 8.0
27180715
产品描述
SZ 压力平衡封闭塞,不锈钢,1.4305
认证
UR + C-UR (recognized)
资料
Info sheet