- 商品编号:
- HD 4000.080
- 产品描述
- 用于保护按键或显示屏。
- 您的获益
- 大视域
- 检视窗与框架之间无缝衔接
- 外部铰链
- 带无需使用扳手便捷打开的 T 型手柄
- 材料
- 框架:不锈钢 1.4301 (AISI 304)
密封件:硅树脂, 符合 FDA 规程 21 CFR 177.2600
检视窗用透明片:聚碳酸酯 - 供货范围
- 包括 2 条铰链
T 型手柄
包括安装固定件 - 透明表明
- 检视窗宽度: 410 mm
检视窗高度: 320 mm - 尺寸
- 宽度: 518 mm
高度: 436 mm
深度: 23 mm - 适用于
- 箱体类型: 卫生型紧装式控制机柜
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 55
- 防护等级 NEMA
- NEMA 12
- 安装可能性
- 用于平面安装
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 3.94 kg
- 税率号
- 39252000
- EAN
- 4028177697041
- ETIM 8
- EC002527
- ETIM 7.0
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27181002
- 产品描述
- HD 检视窗,带 T 型手柄,宽x高:518x436 mm,不锈钢,1.4301