- 商品编号:
- SK 3245.910
- 您的获益
- 在交付条件下选用折叠式过滤器,可实现最高的空气性能
- 由于百叶格栅上采用了新的开启机制,因此可以轻松更换过滤垫
- 通过优化的锁钩,可以更快地安装在机柜上
- 斜流风扇技术可提高压力稳定性,确保机柜通风更均匀、更稳定
- 无需工具安装
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 已安装完毕的单元,包含折叠式过滤器
- 风扇
- 对角,EC 电机
- 自由送风时的气流量(带无纺纤维过滤垫
- 在 50 Hz 条件下: 931 m³/h
- 自由送风时的气流量(带折叠式过滤垫)
- 在 50 Hz 条件下: 1,161 m³/h
在 60 Hz 条件下: 1,161 m³/h
- 使用相应输出过滤器(包括折叠式过滤垫)时的气流量
- 在 50 Hz 条件下: 728 m³/h
- 额定工作电压
- 100 V - 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 额定功率 Pel
- 在 50 Hz 条件下: 174.6 W
- 额定电流 最大
- 在 50 Hz 条件下: 2.52 A
- 尺寸
- 宽度: 323 mm
高度: 323 mm
深度: 156 mm
- 安装深度
- 136 mm
- 安装开口截面
- 开孔宽度: 292 mm
开口高度: 292 mm
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP51,带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫
- IP52,带折叠式过滤垫和吸收附垫
- IP56,带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫和防喷水罩
- 防护等级 NEMA
- Type 1、12,带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫
- Type 3、3R,带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫和防喷水罩
- 前置熔断器
- 自动保险器/熔丝: 6 A
- 工作温度范围
- -25 °C...55 °C
- 贮存温度范围
- -25 °C...70 °C
- 噪音等级
- 在 50 Hz 条件下: 72 dB(A)
- 接口
- 0 - 10 V/PWM 输入端
- 转速输出
- 重量/包装
- 3.2 kg
- 包装单元
- 1 件
- 税率号
- 84145915
- EAN
- 4028177997790
- ETIM 8
- EC000320
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- 产品描述
-
SK Blue e+ 过滤器风扇,EC 技术,1161 m³/h,100 V - 130 V,1~,50 Hz/60 Hz,宽 x 高 x 深:323 x 323 x 156.5 mm,RAL 7035