- 商品编号:
- SK 3241.900
- 您的获益
- 在交付条件下选用折叠式过滤器,可实现最高的空气性能
- 宽范围输入 100 - 240 V
- 借助IoT物联网连接技术可实现过滤垫自动清洁、过滤器维护显示、紧急冷却等独有功能
- 由于百叶格栅上采用了新的开启机制,因此可以轻松更换过滤垫
- 通过优化的锁钩,可以更快地安装在机柜上
- 斜流风扇技术可提高压力稳定性,确保机柜通风更均匀、更稳定
- 无需工具安装
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 已安装完毕的单元,包含折叠式过滤器
- 风扇
- 对角,EC 电机
- 自由送风时的气流量(带无纺纤维过滤垫
- 在 50 Hz 条件下: 225 m³/h
- 自由送风时的气流量(带折叠式过滤垫)
- 在 50 Hz 条件下: 272 m³/h
在 60 Hz 条件下: 272 m³/h
- 使用相应输出过滤器(包括折叠式过滤垫)时的气流量
- 在 50 Hz 条件下: 173 m³/h
- 额定工作电压
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 额定功率 Pel
- 在 50 Hz 条件下: 19.8 W
- 额定电流 最大
- 在 50 Hz 条件下: 0.3 A
- 尺寸
- 宽度: 255 mm
高度: 255 mm
深度: 137.5 mm
- 安装深度
- 116.5 mm
- 安装开口截面
- 开孔宽度: 224 mm
开口高度: 224 mm
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP54,带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫
- IP55,带折叠式过滤垫和吸附垫
- IP56,带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫和防喷水罩
- 防护等级 NEMA
- UL Type 12,带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫
- UL Type 3、3R、4、4X,带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫和防喷水罩
- 前置熔断器
- 自动保险器/熔丝: 6 A
- 工作温度范围
- -25 °C...55 °C
- 贮存温度范围
- -25 °C...70 °C
- 噪音等级
- 在 50 Hz 条件下: 54 dB(A)
- 接口
- 0 - 10 V/PWM 输入端
- 转速输出
- 无电势故障报警触点
- RS485 (ModBus)
- 重量/包装
- 1.77 kg
- 包装单元
- 1 件
- 税率号
- 84145915
- EAN
- 4028177997998
- ETIM 8
- EC000320
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- 产品描述
-
SK Blue e+ 过滤器风扇,EC 技术,272 m³/h,100 V - 240 V,1~,50 Hz/60 Hz,宽 x 高 x 深:255 x 255 x 137.5 mm,RAL 7035