Blue e+ 过滤器风扇

商品编号: SK 3240.710

成套风扇单元,无需工具即可安装在表面上。风扇气流量为 20 - 1160m³/h,防护等级按标准为 IP 54。

商品编号:
SK 3240.710
产品描述
采用斜流式风机技术的过滤器风扇压力更稳定,并能提供更恒定的气流。斜流式出风技术可实现控制机柜的均匀散热。
您的获益
在交付条件下选用折叠式过滤器,可实现最高的空气性能
由于百叶格栅上采用了新的开启机制,因此可以轻松更换过滤垫
通过优化的锁钩,可以更快地安装在机柜上
斜流风扇技术可提高压力稳定性,确保机柜通风更均匀、更稳定
无需工具安装
颜色
RAL 7035
供货范围
已安装完毕的单元,包含折叠式过滤器
风扇
对角,罩极电机
自由送风时的气流量(带无纺纤维过滤垫
在 50 Hz 条件下: 175 m³/h
在 60 Hz 条件下: 157 m³/h
自由送风时的气流量(带折叠式过滤垫)
在 50 Hz 条件下: 218 m³/h
在 60 Hz 条件下: 191 m³/h
使用相应输出过滤器(包括折叠式过滤垫)时的气流量
在 50 Hz 条件下: 130 m³/h
在 60 Hz 条件下: 112 m³/h
使用相应输出过滤器(包括折叠式过滤垫)时的气流量
在 50 Hz 条件下: 191 m³/h
在 60 Hz 条件下: 161 m³/h
额定工作电压
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
额定功率 Pel
在 50 Hz 条件下: 35.5 W
在 60 Hz 条件下: 38.2 W
额定电流 最大
在 50 Hz 条件下: 0.41 A
在 60 Hz 条件下: 0.42 A
尺寸
宽度: 255 mm
高度: 255 mm
深度: 129 mm
安装深度
108 mm
安装开口截面
开孔宽度: 224 mm
开口高度: 224 mm
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
IP54,带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫
IP55,带折叠式过滤垫和吸附垫
IP56,带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫和防喷水罩
防护等级 NEMA
UL Type 12,带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫
UL Type 3、3R、4、4X,带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫和防喷水罩
前置熔断器
自动保险器/熔丝: 4 A
说明
针对 3237.XXX 过滤器风扇,通过设备上的 2 条单芯导线(长度约 300 mm)连接电子接口,其他过滤器风扇则采用弹簧端子
工作温度范围
-30 °C...55 °C
贮存温度范围
-30 °C...70 °C
噪音等级
在 50 Hz 条件下: 48 dB(A)
在 60 Hz 条件下: 45 dB(A)
重量/包装
1.82 kg
包装单元
1 件
税率号
84145915
EAN
4028177998124
ETIM 8
EC000320
ETIM 7.0
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
产品描述
SK Blue e+ 过滤器风扇,218/191 m³/h,115 V,1~,50 Hz/60 Hz,宽 x 高 x 深:255 x 255 x 129 mm,RAL 7035
认证
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
资料
说明书
数据页
技术系统目录