Blue e+ 输出过滤器 EMC

商品编号: SK 3238.400

为了通过对流进行通风,可在控制机柜的下面和上面分别安装一个输出过滤器。

商品编号:
SK 3238.400
型式
EMC
您的获益
由于百叶格栅上采用了新的开启机制,因此可以轻松更换过滤垫
通过优化的锁钩,可以更快地安装在机柜上
无需工具安装
颜色
RAL 7035
供货范围
输出过滤器
EMC 过滤垫
安装开口截面
开孔宽度: 124 mm
开口高度: 124 mm
与型号相匹配
SK 3238.8xx
尺寸
宽度: 148.5 mm
高度: 148.5 mm
深度: 34.2 mm
防护等级 NEMA
UL Type 12,带无纺纤维过滤垫
UL Type 3、3R、4、4X,带无纺纤维过滤垫和防喷水罩
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
IP54,带无纺纤维过滤垫
IP56,带无纺纤维过滤垫和防喷水罩
重量/包装
0.17 kg
包装单元
1 件
税率号
39269097
EAN
4028177998407
ETIM 8
EC002513
ETIM 7.0
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
产品描述
SK Blue e+ 输出过滤器,EMC,用于过滤器风扇 3238.8xx,宽 x 高:148.5 x 148.5 mm,RAL 7035
认证
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
数据页
技术系统目录
Shielding/attenuation diagram