Blue e+ 过滤器风扇 EMC

商品编号: SK 3237.800

具有 EMC 屏幕功能的成套风扇单元,无需工具即可安装在表面上。风扇气流量为 20 - 900m³/h,防护等级按标准为 IP 54。

商品编号:
SK 3237.800
型式
EMC
产品描述
EMC 过滤器风扇可提高屏蔽和减震效果,并且满足 EN 61587-3 标准规定的要求等级 2。
您的获益
由于百叶格栅上采用了新的开启机制,因此可以轻松更换过滤垫
通过优化的锁钩,可以更快地安装在机柜上
斜流风扇技术可提高压力稳定性,确保机柜通风更均匀、更稳定
无需工具安装
颜色
RAL 7035
供货范围
已安装完毕的单元,包括 EMC 过滤垫
风扇
轴向,罩极电机
自由送风时的气流量(带无纺纤维过滤垫
在 50 Hz 条件下: 20 m³/h
在 60 Hz 条件下: 25 m³/h
使用相应输出过滤器(包括折叠式过滤垫)时的气流量
在 50 Hz 条件下: 15 m³/h
在 60 Hz 条件下: 18 m³/h
额定工作电压
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
额定功率 Pel
在 50 Hz 条件下: 13 W
在 60 Hz 条件下: 11.1 W
额定电流 最大
在 50 Hz 条件下: 0.1 A
在 60 Hz 条件下: 0.09 A
尺寸
宽度: 116.5 mm
高度: 116.5 mm
深度: 64.5 mm
安装深度
46 mm
安装开口截面
开孔宽度: 92 mm
开口高度: 92 mm
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
IP54,带无纺纤维过滤垫
IP56,带无纺纤维过滤垫和防喷水罩
防护等级 NEMA
UL Type 12,带无纺纤维过滤垫
UL Type 3、3R,带无纺纤维过滤垫和防喷水罩
前置熔断器
自动保险器/熔丝: 2 A
说明
为了提高能源效率和增加设备的使用寿命,建议使用温度调节器或温度显示器。
工作温度范围
-15 °C...55 °C
贮存温度范围
-30 °C...70 °C
噪音等级
在 50 Hz 条件下: 42 dB(A)
在 60 Hz 条件下: 47 dB(A)
重量/包装
0.4 kg
包装单元
1 件
税率号
84145915
EAN
4028177998261
ETIM 8
EC000320
ETIM 7.0
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
产品描述
SK Blue e+ 过滤器风扇,EMC 20/25 m³/h,230 V,1~,50 Hz/60 Hz,宽 x 高 x 深:116.5 x 116.5 x 64.5 mm,RAL 7035
认证
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
资料
说明书
数据页
技术系统目录
Shielding/attenuation diagram