- 商品编号:
- SK 3188.940
- 您的获益
- 通过转速控制组件及热管技术平均可节省 75 % 的用电量。
- 凭借其独特的多电压兼容能力,全球通用
- 通过养护型冷却延长控制箱和冷却装置所有组件的使用寿命
- 通过触屏和智能接口进行直观操作
- 材料
- 钢板
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 带疏水 RiNano 涂层的冷凝器
集成式电冷凝液蒸发器
包括安装固定件
已接好线(可插接的接线板)
- 选项
- 为便于对冷却设备和 Blue e+ 冷却装置进行远程监控和联网,请使用产品编号为 3124.300 的 IoT 通讯模块。通过对设备数据、状态和系统消息进行远程监控,可以提高机器可用性和流程安全。
- 总冷却功率,符合 DIN EN 14511 要求
- 冷却功率 L35 L35/50 Hz: 4.2 kW
冷却功率 L35 L35/60 Hz: 4.2 kW
冷却功率 L35 L50/50 Hz: 3.02 kW
冷却功率 L35 L50/60 Hz: 3.02 kW
- 额定工作电压
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- 说明
- 请遵守装配提示。
- 一旦下载该软件,使用者便与威图达成了根据许可条款免费使用该软件的协议。
- 只能用于半户外区域(具体见说明书)
- 关于订货编号的说明
- 公差:380 V -10 %(342 V)和 480 V +5 %(509 V)
- 无法进行全部安装
- 额定功率
- 1.3 kW
- 气流量(自由送风)
- 外部回路: 2,300 m³/h
内部回路: 2,300 m³/h
- 能效比 (EER) 为 50/60 Hz L35 L35
- 制冷能力 L35 L35 (EER) 50 Hz: 3.46
制冷能力 L35 L35 (EER) 60 Hz: 3.46
- 季节性的能效比值 (SEER) 50/60 Hz
- 8.1
- 型式
- 壁装式
- 尺寸
- 宽度: 450 mm
高度: 1,600 mm
深度: 393 mm
- 必要的安装口
- 开孔宽度: 433 mm
开口高度: 1,579 mm
- 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- 内循环防护等级 IP 55
- Protection category NEMA
- UL Type 3R/12
- 制冷剂/制冷媒质
- 制冷剂: R134a
量: 1.75 kg
全球暖化潜势 (GWP): 1,430
CO₂ 等值物 (CO₂e): 2.5 t
- 温度调节器
- e+ 控制器(出厂设置 +35 °C)
- 工作温度范围
- -20 °C...60 °C
- 贮存温度范围
- -40 °C...70 °C
- 制冷剂回路(主动)工作温度范围
- 3 °C...60 °C
- 热管工作温度范围
- -20 °C...45 °C
- 调节范围
- 20 °C...50 °C
- 额定功率 Pel
- 额定功率 L35 L35/50 Hz: 1.21 kW
额定功率 L35 L35/60 Hz: 1.21 kW
额定功率 L35 L50/50 Hz: 1.28 kW
额定功率 L35 L50/60 Hz: 1.28 kW
- 允许的工作压力(p 最大)
- 24 巴
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 72.4 kg
- 税率号
- 84158200
- Custom Tariff Number China (deviation to global nr)
- Differing customs tariff number for China: 84180000
- EAN
- 4028177709591
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- 产品描述
-
SK Blue e + 侧装变频空调,4.2kW,380-480 V, 3~