- 商品编号:
- SK 3180.800
- 型式
- 集成式电冷凝液蒸发器
- 您的获益
- 平均节省 75 % 的能源,并减少了二氧化碳排放,有助于实现碳中和生产
- 使用制冷剂 R-513A,更加环保
- 具有多电压能力并获得了各个国家的特定认证,可在全球范围内使用
- 通过 IoT 模块轻松实现智能监控
- 通过威图扫描和服务应用app便捷地进行操作
- 材料
- 钢板
- 颜色
- 箱体:RAL 7035
平板格栅:RAL 7012
- 供货范围
- 包括安装固定件
已接好线(可插接的接线板)
集成式电冷凝液蒸发器
- 选项
- 为便于对冷却设备和 Blue e+ 冷却装置进行远程监控和联网,请使用产品编号为 3124.300 的 IoT 通讯模块。通过对设备数据、状态和系统消息进行远程监控,可以提高机器可用性和流程安全。
- 总冷却功率,符合 DIN EN 14511 要求
- 冷却功率 L35 L35/50 Hz: 0.78 kW
冷却功率 L35 L35/60 Hz: 0.78 kW
冷却功率 L35 L50/50 Hz: 0.44 kW
冷却功率 L35 L50/60 Hz: 0.44 kW
- 额定工作电压
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 说明
- 请遵守装配提示。
- 一旦下载该软件,使用者便与威图达成了根据许可条款免费使用该软件的协议。
- 只能用于半户外区域(具体见说明书)
- 关于订货编号的说明
- 公差:110 V -10% (99 V) 和 240 V +10% (264 V)
- 额定功率
- 0.56 kW
- 气流量(自由送风)
- 外部回路: 378 m³/h
内部回路: 378 m³/h
- 能效比 (EER) 为 50/60 Hz L35 L35
- 制冷能力 L35 L35 (EER) 50 Hz: 1.9
制冷能力 L35 L35 (EER) 60 Hz: 1.9
- 型式
- 壁装式
- 尺寸
- 宽度: 300 mm
高度: 570 mm
深度: 250 mm
- 必要的安装口
- 开孔宽度: 280 mm
开口高度: 550 mm
- 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- 内循环防护等级 IP 55
- Protection category NEMA
- UL Type 3R/12
- 制冷剂/制冷媒质
- 制冷剂: R-513A
量: 0.19 kg
全球暖化潜势 (GWP): 631
CO₂ 等值物 (CO₂e): 0.12 t
- 温度调节器
- e+ 控制器(出厂设置 +35 °C)
- 工作温度范围
- -20 °C...60 °C
- 贮存温度范围
- -40 °C...70 °C
- 制冷剂回路(主动)工作温度范围
- 3 °C...60 °C
- 热管工作温度范围
- -20 °C...45 °C
- 调节范围
- 20 °C...50 °C
- 额定功率 Pel
- 额定功率 L35 L35/50 Hz: 0.41 kW
额定功率 L35 L35/60 Hz: 0.41 kW
额定功率 L35 L50/50 Hz: 0.49 kW
额定功率 L35 L50/60 Hz: 0.49 kW
- 允许的工作压力(p 最大)
- 35 巴
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 15.3 kg
- 税率号
- 84158200
- EAN
- 4028177966833
- ETIM 8
- EC000855
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- 产品描述
-
SK Blue e+ S 冷却设备,壁挂式,..78 kW,110-240 V,1~,50-60 Hz,钢板,宽 x 高 x 深:300 x 570 x 250 mm