顶装风扇 用于 VX IT, TS IT

商品编号: SK 3166.230

用于办公区的顶部排气扇,噪音水平非常低,为 39 dB(A),风力大(自由吹风 1245 至 1345 m³/h)。

连接电缆 用于电源

电源连接电缆

电源连接电缆

过滤垫 用于底座护板,通风型

底座护板,通风型 用于 VX 底座系统,钢板

底座护板,通风型 用于 VX 底座系统,钢板

商品编号:
SK 3166.230
您的获益
连接方便,采用 C13 设备插座
带预设的特性曲线,高能效的转速调节
运行噪音超低,因此适用于办公区
国际认证和多种电压供应,可应用于世界各地
使用范围
用于办公室范围
作用方式
通过转速受控的风扇调节功率,以适应实际需求
材料
钢板,喷漆
颜色
RAL 7035
供货范围
1 个风扇单元
速度控制器
已接好线
包括安装固定件
安装说明书和简要操作说明书
不带顶板
额定工作电压
200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
关于订货编号的说明
采用两块通风性底座护板时,在 40Pa 反向压力下,将规定的气流量降至 950 m³/h
额定电流 最大
在 50 Hz 条件下: 0.3 A
在 60 Hz 条件下: 0.3 A
型式
已预装
尺寸
宽度: 470 mm
高度: 200 mm
深度: 470 mm
安装开口截面
宽度:410 mm
深度:410 mm
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
IP 20
温度调节器
转速可控的风扇
工作温度范围
5 °C...55 °C
额定功率 Pel
额定功率 L35 L35/50 Hz: 30 W
额定功率 L35 L35/60 Hz: 30 W
气流量(自由送风)
1,345 m³/h
气流量(工作点)
950 m³/h
噪音等级(工作点)
39 dB(A)
前置熔断器
自动保险器/熔丝: 10 A
包装单元
1 件
重量/包装
10.6 kg
税率号
84145915
EAN
4028177966277
ETIM 7.0
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
产品描述
SK Roof-mounted fan 200-240 V, 50-60 Hz, speed-controlled, 950 m³/h, for VX IT, for office environments (very quiet), WxHxD: 470x200x470 mm, RAL 7035
认证
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明
资料
说明书