- 商品编号:
- AX 2830.410
- 型式
- 新规格
- 材料
- 底座元件:钢板
封闭罩:塑料 - 颜色
- RAL 9005
- 供货范围
- 2 个底座部件
2 个封闭罩
包括安装固定件 - 尺寸
- 高度: 100 mm
- 适用于
- 箱体类型: AX
AX IT
深度: = 400 mm - 包装单元
- 2 件
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177037649
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 产品描述
- AX base/plinth component, sides, H: 100 mm, for D: 400 mm
- 资料
- 说明书