本产品已停止供应于: 2024年9月30日
本产品由以下替代:
2830121
- 商品编号:
- AX 2820.121
- 产品描述
- 底座角连接件配备大开孔,可实现最佳接触螺钉拧紧位置,并可通过塑料材质的角盖板进行遮盖。
- 材料
- 底座角连接件:钢板
前/后底座护板:钢板
角件护盖:塑料 - 颜色
- RAL 9005
- 供货范围
- 4 个底座角连接件,高 100 mm
4 个角件护盖
2 块前/后底座护板,高 100 mm
包括安装固定件 - 说明
- 侧面底座护板,用于在侧面封闭单个底座
- 尺寸
- 高度: 100 mm
- 适用于
- 箱体类型: AX
宽度: = 1,200 mm - 机型检定符合 UL 50E 认证标准
- 类型 1
- Type 3R
- Type 4
- 类型 12
- 包装单元
- 2 件
- 重量/包装
- 3.33 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177942578
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 产品描述
- AX 底座角连接件配备底座护板, 前面和后面,高度:100 mm,宽度:1200 mm
- 认证
- UL + C-UL - FTTA