- 商品编号:
- AX 2573.100
- 产品描述
- 简便地使用螺丝刀击穿用于电缆套管的孔。
- 材料
- 钢板
- 颜色
- RAL 7035
- 说明
- 可在各箱体中获知各法兰板大小分类
- 公制敲落孔数量
- 4 x M12
4 x M16
7 x M20
15 x M25
2 x M32
2 x M40 - 尺寸
- 宽度: 447 mm
深度: 149 mm - 适用于
- 箱体类型: AX
- 封盖板
- 尺寸: 3
- 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- 在按照规定安装时,防护等级为 IP 66
- 机型检定符合 UL 50E 认证标准
- 类型 1
- Type 12K
- Number knockouts
- 4
4
7
15
2
2 - Metric diameter
- M12
- M16
- M20
- M25
- M32
- M40
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 1.07 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177925205
- ETIM 7.0
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- 产品描述
- SZ 金属封盖板,用于 AX, 配备公制敲落孔,宽度和深度:447x149 mm, 用于尺寸 3 封盖板
- 认证
- UL + C-UL - FTTA