- 商品编号:
- AX 2394.100
- 产品描述
- 通过箱体上现有的螺栓进行安装,无需额外开孔。在两侧系统开孔。实现其他形式的安装。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括安装固定件
- 长度
- 99 mm
- 安装可能性
- 装入 AX 钢板时,仅可与用于内部扩装 AX 的安装导轨组合使用
- 适用于
- 箱体类型: AX
- 包装单元
- 4 件
- 重量/包装
- 0.42 kg
- PCF/PU (Cradle-to-Gate)
- 1.6 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177965737
- ETIM 8
- EC002620
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- AX 底部扩展轨
- 资料
- 说明书