发光二极管持续发光元器件 用于模块化信号柱

商品编号: SG 2372.031

通过优化的棱镜技术形成 360° 信号反射

商品编号:
SG 2372.031
型式
发光二极管持续发光元器件
您的获益
通过优化的棱镜技术形成 360° 信号反射
相同电压下可进行最多 5 个元器件的设置。
作用方式
用连接件、光学元件、声学元件、白炽灯和显示板可实现一个模块化结构
材料
聚酰胺箱体
球形罩:透明聚碳酸酯
颜色
透明
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
如果封口罩盖或声学元件装在上面,防护等级为 IP 65
额定工作电压
24 V (交流/直流)
包装单元
1 件
重量/包装
0.073 kg
税率号
85311095
EAN
4028177953741
ETIM 7.0
EC000232
ECLASS 8.0
27371220
产品描述
SG LED steady light component, clear
认证
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明
资料
其它技术信息
说明书