安装夹 用于支承轨 商品编号: SZ 2309.000 用于安全快速地将符合EN 60 715.标准的 35/7.5或35/15支撑导轨固定在电缆槽、安装板或者安装角轨上。 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 以电子书格式查看产品 商品编号: SZ 2309.000 产品描述 用于安全快速地将符合 EN 60 715 标准的 35/7.5或35/15支撑导轨固定在电缆槽、安装板或者安装角轨上。 您的获益 简单地将安装夹预装在需要安装的部件上,然后搭锁锁定在支承轨上 材料 弹簧板 包装单元 30 件 重量/包装 0.21 kg 税率号 83024900 EAN 4028177020887 ETIM 7.0 EC002625 ECLASS 8.0 27189234 产品描述 SZ 安装夹,用于支承轨 资料 说明书 DE, EN