- 商品编号:
- KX 1611.100
- 型式
- 带检视窗用透明片
- 材料
- 箱体:钢板
箱盖:钢板,周围用发泡聚氨酯塑料 (PU) 密封圈
检视窗用透明片:聚碳酸酯,4 mm
安装板:钢板,镀锌 - 表面
- 箱体和箱盖: 浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 箱体带铰接箱盖
箱盖带检视窗
安装板
配有 3 mm 双齿锁芯的凸缘锁 - Protection category NEMA
- NEMA 1, 12
- 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- IP 65
- 机型检定符合 UL 50E 认证标准
- 类型 1
- 类型 12
- IK 编码
- IK08
- 尺寸
- 宽度: 400 mm
高度: 300 mm
深度: 155 mm - 箱盖材料厚度
- 1.25 mm
- 箱体材料厚度
- 1.25 mm
- 安装板材料厚度
- 2 mm
- 基本材料
- 钢板
- 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177970083
- ETIM 8
- EC000261
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 产品描述
- KX 总线箱体,宽x高x深:400x300x155 mm,带安装板,带锁扣